arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819254

Auf Lager
Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 92 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 9.8 mm
  • Zahnteilung: 7 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Drehmoment: 220 Nm
  • Max. Drehzahl: 3400 1/min
  • Gewicht: 66.7 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 8
Serration Schräge Verzahnung
Max. rotational speed [1/min] 3400.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 220.0
Stroke/jaw [mm] 9.8
Tooth pitch [mm] 7.0
Height H with flange [mm] 138.0
Weight [kg] 66.7

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual