ROTA-S plus 400-102 A15-VP1
3-Backen Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 814349
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 102 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 12 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 230 kN
- Max. Drehmoment: 280 Nm
- Max. Drehzahl: 2200 1/min
- Gewicht: 105 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 15 |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 2200 |
Max. Spannkraft [kN] | 230 |
Max. Drehmoment [Nm] | 280 |
Hub/Backe [mm] | 12 |
Zahnteilung [mm] | 8.5 |
Eigenmasse [kg] | 105 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung