ROTA-S plus 400-102 A15-VP2
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814649
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 102 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 230 kN
- Max. krouticí moment: 280 Nm
- Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
- Vlastní hmotnost: 105 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 15 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 230.0 |
| Max. torque [Nm] | 280.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 105.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual