ROTA-S plus 400-102 Z380-VP2
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 814640
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 102 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 12 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 230 kN
- Max. Drehmoment: 280 Nm
- Max. Drehzahl: 2200 1/min
- Gewicht: 99 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 15 (Z380) |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 230.0 |
| Max. torque [Nm] | 280.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 99.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual