SPK 180 KV
Skříně čelistí
ID 812150
Standardní verze čelisťového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelisťový blok bez otvorů
- Možná šířka stopy: 140 - 180 mm
- Možné šířka T-drážky: 22 - 28 mm
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Rozsah nastavení upínací čelisti: 75 mm
- Max. upínací síla: 55 kN
- Max. krouticí moment: 230 Nm
- Vlastní hmotnost: 33.5 kg
- Čelistní boxy se dodávají bez vyvrtaných otvorů.
- V případě objednávky se měrka a příčná lišta upraví podle příslušné čelní desky
- Pro nastavení podle požadavků zákazníka je vždy vyžadován výkres stolu
- Odpovídající STEP (v univerzálním 3D formátu) model lze stáhnout pouze prostřednictvím PARTcommunity (online knihovna CAD modelů).
Technical details
| Ozubení | Pero a drážka |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 55.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 230.0 |
| Rozsah nastavení upínací čelisti [mm] | 75 |
| Min. rozpětí [mm] | 140.0 |
| Max. rozpětí [mm] | 180.0 |
| Min. T-drážka Min. T-drážka [mm] | 22.0 |
| Max. T-drážka Min. T-drážka [mm] | 28.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 33.5 |
Rozsah dodávky
Skříň čelistí, montážní šrouby, límcové matice, příčník (přizpůsobený čelní desce), šrouby s okem, návod k použití; bez nástavbové čelisti, bez utahovacího klíče