SPK 220 KV
죠 상자
Ident.-Nr. 812160
죠 상자 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 드릴 미처리 죠 상자
- 가능한 추적 폭: 180 - 220 mm
- Possible T 슬롯 폭: 22 - 28 mm
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 척 죠 조정 범위: 90 mm
- 최대 클램핑 포스: 68 kN
- 최대 토크: 330 Nm
- 중량: 52.7 kg
- 죠 박스는 보어 구멍 없이 공급됩니다.
- 주문 시, 게이지와 크로스바는 해당 페이스 플레이트에 맞게 조정됩니다.
- 고객 맞춤형 조정의 경우, 표 도면이 필요합니다.
- 매칭 단계 모델은 PARTcommunity를 통해서만 다운로드할 수 있습니다.
Technische Details
| Serration | Tongue and groove |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 68.0 |
| Max. torque [Nm] | 330.0 |
| Adjustment range chuck jaw [mm] | 90 |
| Min. gauge width [mm] | 180.0 |
| Max. gauge width [mm] | 220.0 |
| Min. T-slot [mm] | 22.0 |
| Max. T-slot [mm] | 28.0 |
| Weight [kg] | 52.7 |
Scope of delivery
Jaw box, mounting screws, collar nuts, crossbar (adapted to face plate), eye bolts, operating manual; without top jaw, without spanner wrench