arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK

ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 800631

Baixo estoque
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 81 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 8.2 mm
  • Passo dos dentes: 5.498 mm
  • Curso do pistão: 28 mm
  • Força de fixação máx.: 115 kN
  • Máx. força de atuação: 65 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
  • Peso: 42 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 115.0
Max. actuating force [kN] 65.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Tooth pitch [mm] 5.498
Piston stroke (H) [mm] 28.0
Moment of inertia [kgm²] 0.41
Weight [kg] 42.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual