ROTA NC 1000-350 Z720-M2
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 852080
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 350 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Backenschnittstelle: Modul 2
- Hub pro Backe: 16 mm
- Kolbenhub: 50 mm
- Max. Spannkraft: 410 kN
- Max. Betätigungskraft: 180 kN
- Max. Drehzahl: 700 1/min
- Gewicht: 957 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 28 (Z720) |
| Serration | Modul 2 |
| Max. rotational speed [1/min] | 700.0 |
| Max. clamping force [kN] | 410.0 |
| Max. actuating force [kN] | 180.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 16.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 50.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 100.0 |
| Weight [kg] | 957.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- purple
-
SWB-M 800
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual