ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 852081
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 350 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Hub pro Backe: 16 mm
- Kolbenhub: 50 mm
- Max. Spannkraft: 410 kN
- Max. Betätigungskraft: 180 kN
- Max. Drehzahl: 700 1/min
- Gewicht: 957 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 28 (Z720) |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 700 |
Max. Spannkraft [kN] | 410 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 180 |
Hub/Backe [mm] | 16 |
Kolbenhub (H) [mm] | 50 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 100 |
Eigenmasse [kg] | 957 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung