arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC 800-230 Z520-SV90°

ROTA NC 800-230 Z520-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 852070

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 230 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 11.2 mm
  • Kolbenhub: 42 mm
  • Max. Spannkraft: 370 kN
  • Max. Betätigungskraft: 120 kN
  • Max. Drehzahl: 1200 1/min
  • Gewicht: 575 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 20 (Z520)
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1200.0
最大夹持力* [kN] 370.0
最大启动力 [kN] 120.0
行程/卡爪 [mm] 11.2
活塞行程(H) [mm] 42.0
惯性矩 [kgm²] 51.0
重量 [kg] 575.0

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册