ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1316845
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 104 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 106 kN
- Max. Betätigungskraft: 46 kN
- Max. Drehzahl: 2800 1/min
- Gewicht: 47 kg
Technische Details
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 2800.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 106.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 46.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 5.3 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 20.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.69 |
| 중량 [kg] | 47.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척