arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCE 165-53 A5-KV

ROTA NCE 165-53 A5-KV

관통 구멍 포함 3죠 파워 척

ID 1374449

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

  • 판매 종료일: 2024-06-30
제품 특징:
  • 중량 감소 파워 선반 척
  • 관통 구멍: 53 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 3.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 14 mm
  • 최대 클램핑 포스: 65 kN
  • 최대 구동력: 26 kN
  • 최대 회전 속도: 6000 1/min
  • 중량: 10.1 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 5
톱니 텅앤그루브
최대 회전 속도 [1/min] 6000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 65.0
최대 구동력 [kN] 26.0
스트로크/죠 [mm] 3.3
피스톤 스트로크(H) [mm] 14.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.035
중량 [kg] 10.1

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, center sleeve, and operating manual