arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 260-81 Z220-SV90°

ROTA NCE 260-81 Z220-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 808030

Begrenzt verfügbar
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
  • Durchgangsbohrung: 81 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.9 mm
  • Kolbenhub: 21 mm
  • Max. Spannkraft: 130 kN
  • Max. Betätigungskraft: 45 kN
  • Max. Drehzahl: 4500 1/min
  • Gewicht: 24 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 4500.0
Max. clamping force [kN] 130.0
Max. actuating force [kN] 45.0
Stroke/jaw [mm] 4.9
Piston stroke (H) [mm] 21.0
Moment of inertia [kgm²] 0.195
Weight [kg] 24.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, center sleeve, eye bolt, and operating manual