arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 315-106 A8-SV60°

ROTA NCE 315-106 A8-SV60°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 808046

Begrenzt verfügbar
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
  • Durchgangsbohrung: 106 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.8 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 155 kN
  • Max. Betätigungskraft: 58 kN
  • Max. Drehzahl: 3500 1/min
  • Gewicht: 40.3 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 3500.0
Max. Spannkraft [kN] 155.0
Max. Betätigungskraft [kN] 58.0
Hub/Backe [mm] 5.8
Kolbenhub (H) [mm] 25.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.465
Eigenmasse [kg] 40.3

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchse, Ringschraube und Betriebsanleitung