ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV90°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich
Ident.-Nr. 854127
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Fliehkraftausgleichsystem
- Durchgangsbohrung: 86 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 140 kN
- Max. Betätigungskraft: 60 kN
- Max. Drehzahl: 4500 1/min
- Gewicht: 33 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 140.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 60.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.3 |
| Poids [kg] | 33.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation