arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO 260 A6-SV90°

ROTA NCO 260 A6-SV90°

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 856021

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 10 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Max. Spannkraft: 150 kN
  • Max. Betätigungskraft: 62 kN
  • Max. Drehzahl: 4500 1/min
  • Gewicht: 39 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 4500.0
Max. Spannkraft [kN] 150.0
Max. Betätigungskraft [kN] 62.0
Hub/Backe [mm] 10.0
Kolbenhub (H) [mm] 30.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.33
Eigenmasse [kg] 39.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung