ROTA NCO 400 A11-KV
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 856043
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 15 mm
- Kolbenhub: 45 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Betätigungskraft: 120 kN
- Max. Drehzahl: 2500 1/min
- Gewicht: 114 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 11 |
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Max. Drehzahl [1/min] | 2500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 270.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 120.0 |
| Hub/Backe [mm] | 15.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 45.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 2.36 |
| Eigenmasse [kg] | 114.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung