ROTA HSA 500
Ausgleichsfutter
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausgleichsfutter
- Werkstückzentrierung zwischen Spitzen
- Hub pro Backe: 12 mm
- Ausgleich im Ø: 8 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Max. Spannkraft: 250 kN
- Max. Betätigungskraft: 125 kN
- Max. Drehzahl: 1000 1/min
Technische Details
| Max. Drehzahl [1/min] | 1000.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 250.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 125.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 40.0 |
| Ausgleich im Ø [mm] | 8 |