ROTA NCM 1000
Hybridspannfutter mit automatischer Werkstückzentrierung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hybridspannfutter
- Automatische Werkstückzentrierung
- Magnetspannbereich: 250 - 1000 mm
- Zentrierkraft: 30 kN
- Futterhöhe: 170 mm
- Gewicht: 700 kg
Technische Details
| Force de centrage max. [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 250.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 1000.0 |
| Hauteur [mm] | 170.0 |
| Poids [kg] | 700.0 |