ROTA NCM 1400
Hybridspannfutter mit automatischer Werkstückzentrierung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hybridspannfutter
- Automatische Werkstückzentrierung
- Magnetspannbereich: 300 - 1400 mm
- Zentrierkraft: 30 kN
- Futterhöhe: 155 mm
- Gewicht: 1200 kg
Technische Details
| Max. Zentrierkraft [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Min. Magnetspannbereich [mm] | 300.0 |
| Max. Magnetspannbereich [mm] | 1400.0 |
| Bauhöhe [mm] | 155.0 |
| Eigenmasse [kg] | 1200.0 |