arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCM 800 Abbildung ähnlich

ROTA NCM 800

Hybridspannfutter mit automatischer Werkstückzentrierung
Kundenspezifische Lösung

Produktmerkmale:
  • Hybridspannfutter
  • Automatische Werkstückzentrierung
Technische Daten:
  • Magnetspannbereich: 250 - 800 mm
  • Zentrierkraft: 20 kN
  • Futterhöhe: 170 mm
  • Gewicht: 400 kg
Max. Zentrierkraft [kN] 20.0
Min. Magnetspannbereich [mm] 250.0
Max. Magnetspannbereich [mm] 800.0
Bauhöhe [mm] 170.0
Eigenmasse [kg] 400.0