arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 200 Z-B

THL plus 200 Z-B

Lünetten mit rückseitigem Zylinder

Ident.-Nr. 825213

Lieferzeit auf Anfrage
Lünette Standard

Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Zentralschmierung
  • Ballige Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich: 8 - 101 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 3.5 kN
  • Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 605 m/min
  • Gewicht: 15.8 kg
润滑类型 中心润滑
滚子 球面
最小夹持直径 Ø [mm] 8.0
最大夹持直径 Ø [mm] 101.0
最小工作压力 [bar] 8.0
最大工作压力 [bar] 60.0
每个滚子的最大夹持力 [kN] 3.5
定心精度 [mm] < 0.02
重复精度 [mm] < 0.005
最大圆周速度 [m/min] 605.0
重量 [kg] 15.8