THL plus 400 Z-B
Lünetten mit rückseitigem Zylinder
ID 825513
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Zentralschmierung
- Ballige Laufrollen
- Spannbereich ohne Späneschutz: 35 - 245 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 15 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.05 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.01 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 535 m/min
- Gewicht: 102 kg
Technische Details
| Schmierungsart | Zentralschmierung |
|---|---|
| Laufrollen | ballig |
| Min. Spann-Ø [mm] | 35.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 245.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 15.0 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.05 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.01 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 535.0 |
| Gewicht [kg] | 102.0 |