arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL plus 510 Z-Z

THL plus 510 Z-Z

固定振れ止め、リアシリンダー付き

ID 825711

標準固定振れ止め

特長:
  • 自己センタリング振れ止め
  • 油圧作動
  • 集中潤滑
  • 円筒ローラー
テクニカルデータ:
  • チップガードなしのクランプ範囲: 85 - 350 mm
  • ローラーごとの最大把持力: 15 kN
  • 作動圧: 8 - 60 bar
  • 芯出し精度: < 0.06 mm
  • 繰り返し精度: < 0.01 mm
  • 最大円周速度: 565 m/min
  • 重量: 168 kg
潤滑タイプ 集中潤滑
ローラー 円筒形
最小把持 Ø [mm] 85.0
最大把持 Ø [mm] 350.0
最低作動圧力 [bar] 8.0
最大作動圧 [bar] 60.0
ローラーごとの最大把持力 [kN] 15.0
芯出し精度 [mm] < 0.06
繰り返し精度 [mm] < 0.01
最大円周速度 [m/min] 565.0
重量 [kg] 168.0