arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-V 85 Abbildung ähnlich

OPUS-V 85

Vollspannzylinder

Ident.-Nr. 823321

Lieferzeit auf Anfrage
Spannzylinder Standard

Produktmerkmale:
  • Vollspannzylinder
  • Durchgang für Medienzuführung: 12.5 mm
Technische Daten:
  • Kolbenhub: 32 mm
  • Kolbenfläche: 48 cm²
  • Zugkraft bei 40 bar: 19 kN
  • Leckölmenge: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Max. Betriebsdruck: 70 bar
  • Max. Drehzahl: 7000 1/min
  • Gewicht: 8 kg
Max. Drehzahl [1/min] 7000.0
Kolbenfläche [cm²] 48.0
Kolbenhub [mm] 32.0
Max. Druck [bar] 70.0
Zugkraft bei 40 bar [kN] 19.0
Leckölmenge [l/min] 1.5
Trägheitsmoment [kgm²] 0.012
Gewicht [kg] 8.0