KSP3-LH 100-SM IOL
Sensorische Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1591490
Sensorischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Sensorische Ausführung
- Ansteuerung über IO-Link
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Abfrage der Backenstellung über IO-Link
- Druckabfrage geöffnet/gespannt über IO-Link
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 8 kN
- Hub pro Backe: 6 mm
- Max. Backenhöhe: 150 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 2 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 1000 cm³
- Betriebsspannung Steuerung: 24 V DC
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Gewicht: 4 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 8.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 150.0 |
| Abstand H [mm] | 16.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.2 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung; ohne Starrkontakt für die Einbindung in die Maschinensteuerung