arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSE3 140 IOL

KSE3 140 IOL

Elektromechanische Kraftspannblöcke

Ident.-Nr. 1465965

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Elektromechanischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • Elektromechanischer 2-Backen-Kraftspannblock
  • Ansteuerung über IO-Link
  • Zentrisch spannend
  • Standard Hub
  • Abfrage der Backenstellung über IO-Link
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Möglicher Spannkraftbereich: 9 - 30 kN
  • Hub pro Backe: 3 mm
  • Verfahrgeschwindigkeit Backen: 0.4 mm/s
  • Betriebsspannung Steuerung: 24 V DC
  • Betriebsspannung Aktor: 24 V DC
  • Ruhestrom: 70 mA
  • Mittlere Stromaufnahme: 800 mA
  • Max. Stromaufnahme: 5000 mA
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Gewicht: 8.8 kg
Hub pro Backe [mm] 3.0
Min. Spannkraft [kN] 9.0
Max. Spannkraft [kN] 30.0
Betriebsspannung Steuerung [V DC] 24.0
Betriebsspannung Aktor [V DC] 24.0
Ruhestrom [mA] 70.0
Mittlere Stromaufnahme [mA] 800.0
Max. Stromaufnahme [mA] 5000.0
Verfahrgeschwindigkeit Backen [mm/s] 0.4
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Abstand H [mm] 20.0
Gewicht [kg] 8.8

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung; ohne Starrkontakt für die Einbindung in die Maschinensteuerung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“.

Möglicher Spannkraftbereich
Bereich, in dem die Sprannkraft eingestellt werden kann. Die Sollspannkraft wird in der Software in Prozent eingestellt.

Mittlere Stromaufnahme
Mittlere Stromaufnahme über einen Spannzyklus (Spannen/Öffnen) hinweg.

Max. Stromaufnahme
Maximale Stromaufnahme, max. ein Mal pro Spannzyklus.

Verfahrgeschwindigkeit Backen
Maximal mögliche Verfahrgeschwindigkeit bei hohen Spannkräften. Bei kleineren Spannkräften fällt die Verfahrgeschwindigkeit gegebenenfalls langsamer aus.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213).