arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3 100

KSH3 100

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce

Ident.-Nr. 1463172

Auf Lager
Morsa idraulica standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 18 kN
  • Corsa per griffa: 2 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
  • Consumo d'olio per una corsa doppia: 30 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1 s
  • Peso: 5 kg
Corsa per griffa [mm] 2.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 18.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 10.0
Pressione di esercizio max. [bar] 60.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Distanza H [mm] 16.0
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] 30.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 5.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)