MGT
MAGNOS for Turning Applications
Magnetic lathe chuck with demagnetization cycle for the almost deformation-free finishing, precision turning or grinding of rings or discs.
Beschreibung
Innovaties - uw voordelen
- Werkstukbewerking langs 3 zijden in een opspanning
Hogere nauwkeurigheid door eenmalige installatie en met optimale toegankelijkheid tot de machinespindel - Gelijkmatige permanente magnetische klemkracht over het volledige werkstuk
Werkstukken vastklemmen met weinig vervorming en trillingen - Vastklemmen met weinig trillingen
Verbeterde oppervlaktes en aanzienlijk hogere nauwkeurigheid - Vervormingsvrij vastklemmen
Geen vervorming en interne krachten in werkstukken door klemkracht - Bedieningseenheid compatibel met besturingssysteem van de machine
Kan ook worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen - Monoblokontwerp
Compact en degelijk ontwerp met hoge mate van stevigheid - Vastklemmen in slechts enkele seconden
Kortst mogelijke insteltijden en daardoor een hogere productiviteit - Geavanceerde elektropermanente technologie voor eenmalige energievoorziening voor het MAG/DEMAG-proces
Energie-efficiënt en betrouwbaar vastklemmen van de werkstukken
Opties en speciale informatie
- MAGNOS MGT-IC
De MAGNOS MGT-IC magnetische klauwplaten hebben een lateraal scheidbare snelle aansluiting voor het MAG/DEMAG-proces. In de T-sleuven en de boorgaten van de magnetische klauwplaten kunnen poolverlengingen worden bevestigd. Door poolverlengingen te gebruiken, kan met deze klauwplaten bijna vervormingsvrij worden vastgeklemd.