MFPS-A1-L30 630 x 315
应用平行磁极技术的电磁吸盘
ID 1358578
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 平行磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 尺寸: 630 x 315 x 66 mm
- 磁极方向: 横向
- 磁极尺寸: 30 + 10 mm(钢 + 树脂)
- 磁极数量: 14(56x 杆螺纹 M6)
- 保持力: 160 N/cm²
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 90 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
Technische Details
| L [mm] | 630.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大夹持力* [N/cm²] | 160.0 |
| 磁极尺寸 | 30 mm + 10 mm |
| 磁极数量 | 14.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 7.0 |
| 重量 [kg] | 90.0 |
标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块