MFRS-DM
Aimants doubles pour les machines de grande taille
Aimants doubles flexibles à pôle carré pour grandes machines avec galets intégrés du côté de la table de la machine pour un positionnement simple sur la table de la machine.
Descrizione
Avantages - Vos bénéfices
- Usinage de pièces sur 5 faces avec un seul montage
Précision accrue grâce à une mise en place unique et meilleure accessibilité de la broche machine - Force de serrage magnétique permanente sur la totalité de la pièce à usiner
Serrage avec faible déformation et vibrations réduites des pièces à usiner - Serrage à vibrations réduites
Surfaces améliorées et précision nettement supérieure - Serrage sans déformation
Aucune déformation et aucune force interne dans la pièce à usiner en raison de la force de serrage - Affichage de statut breveté
Serrage sûr et fiabilité de processus maximale - Positionnement libre sur la table de machine
Indépendamment des rainures en T ou des maillages de trous - Positionnement facile sans grue grâce aux galets intégrés du côté de la table de la machine
Réduit le temps de montage pour les pièces de différentes tailles - Conception ergonomique
Pour que les employés travaillent sans effort et en douceur
Options et informations particulières
- Pour tout type de machine
Le système à double aimant de SCHUNK est la solution parfaite pour tout type de machine. Qu'il s'agisse de machines moyennes ou grandes, de machines à portique ou de colonnes mobiles, les doubles aimants s'adaptent de manière flexible à chaque exigence. Le système offre une flexibilité totale et permet d'usiner sans effort des pièces lourdes. Grâce à la simplicité de manipulation et à la conception modulaire, l'outillage est plus efficace et les processus de travail sont encore plus performants. - Pour toute table de machine
Polyvalence pour toute table de machine. Le système à double aimant s'adapte parfaitement aux rainures en T, aux plaques d'acier et aux maillages de trous. Quel que soit le type de machine utilisé, vous bénéficiez d'un positionnement facile et d'une manipulation sans effort. L'installation efficace et l'usinage précis des pièces sont un jeu d'enfant. Découvrez la liberté et la flexibilité de la conception modulaire. Simplifiez vos flux de travail et augmentez votre productivité. - Déplacer, activer, terminé
Le système à double aimant simplifie la mise en place des grandes pièces et facilite ou accélère le travail quotidien. Les lourds dispositifs de serrage peuvent être retirés facilement sans aucune grue. La manipulation intuitive permet une activation et une configuration rapides, indépendamment du type de machine ou de table. Utilisable de manière flexible sur les rainures en T, les plaques d'acier et les maillages de trous, il permet de gagner un temps précieux lors de l'usinage des pièces. Découvrez l'efficacité de nos conceptions modulaires et optimisez la productivité de votre usine.