MHM-IT2 250
Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken
ID 1495617
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Lasthebemagnet Permanent
- Magnettyp: Neodym
- Abmessungen: 215 x 90 x 160 mm
- Haltekraft flach: 250 kg
- Haltekraft rund: 125 kg
- Min. Werkstückdicke: 10 mm
- Spanndurchmesser: 40 - 185 mm
- Max. Werkstücklänge: 2000 mm
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
| Haltekraft flach [kg] | 250.0 |
|---|---|
| Haltekraft rund [kg] | 125.0 |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 10.0 |
| Min. Werkstückdurchmesser [mm] | 40.0 |
| Max. Werkstückdurchmesser [mm] | 185.0 |
| Max. Werkstücklänge [mm] | 2000.0 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Lieferumfang
Lasthebemagnet, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung