arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPEEDY BAT

SPEEDY BAT

작업물의 수평으로 들어올리기 위한 배터리 구동 마그네틱 리프터
높은 유지력과 공정 안정성을 갖춘 배터리 구동 전자영구 자기 리프터

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 충전 프로세스에만 전기 연결 필요
    최고의 유연성
  • 우발적인 비활성화의 방지를 위한 근접 스위치가 달린 로드 러그
    자기 소거 명령은 공작물을 안전하게 내려놓은 후에만 활성화하는 것이 가능합니다.
  • MAG/DEMAG 공정의 1회성 에너지 공급을 위한 최첨단 전자영구 기술
    영구 자석의 힘 덕분에 전원 공급 장치 없이도 부하를 안정적으로 처리할 수 있습니다.
  • 제공 범위에 포함된 핸드 리모콘
    공작물 이동 시의 최대 인체 공학 및 제어
  • 우수한 내열성
    최대 섭씨 80도 이내에서 리프팅 장치가 안전하게 작동됨

옵션 및 특별 정보

  • 최고의 신뢰성을 갖춘 다용도 마그네틱 리프터
    SPEEDY BAT 전자 영구 자석 리프터는 최고의 신뢰성을 통해 평평한 공작물의 리프팅을 위해 개발되었습니다. 충전 외에는 전기 연결이 불필요하여 활용도가 매우 높습니다. 배터리가 기본으로 제공되기 때문에 최대 700회의 자화 및 자화 작업의 수행이 가능합니다.