MSC-PM15 300 x 150
MAGNOS für Schleifanwendungen
Ident.-Nr. 422174
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Permanent
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: Neodym
- Abmessungen: 300 x 150 x 60 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 1.5 mm + 0.8 mm
- Max. Spannkraft: 80 N/cm²
- Min. Werkstückdicke: 1.5 mm
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 22 kg
Technische Details
| L [mm] | 300.0 |
|---|---|
| B [mm] | 150.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 80.0 |
| Polteilung | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 22.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, removable hexagon socket wrench, operating manual