arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM15 320 x 200

MSC-PM15 320 x 200

MAGNOS für Schleifanwendungen

Ident.-Nr. 422178

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Permanent
  • Technologie: Parallelpol
  • Magnettyp: Neodym
Technische Daten:
  • Abmessungen: 320 x 200 x 60 mm
  • Polausrichtung: Quer
  • Polteilung: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Max. Spannkraft: 80 N/cm²
  • Min. Werkstückdicke: 1.5 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 31 kg
L [mm] 320.0
B [mm] 200.0
H [mm] 60.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 80.0
Polteilung 1.5 mm + 0.8 mm
Min. Werkstückdicke [mm] 1.5
Gewicht [kg] 31.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, abnehmbarer Innensechskantschlüssel, Betriebsanleitung