KSC-5X 125-320-181
5 軸バイス
Ident.-Nr. 1639485
標準センタリングクランピングバイス
特長:
特長:
- システムジョーなし
- NSE3 および GFD クランプピンの設置準備済み
- 標準
- 寸法: 125 x 320 x 181 mm
- 最大把持力: 40 kN
- 最大トルク: 130 Nm
- 重量: 32 kg
Technische Details
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 181.0 |
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 最大トルク [Nm] | 130.0 |
| 重量 [kg] | 32.0 |
納品内容
バイス、操作説明書 ; スパナレンチなし、クランプ爪なし