KSX-C2 125-330
5-Achs-Spanner
Ident.-Nr. 1493455
Einfachspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Einstellbares Spannzentrum
- Backenschnellwechselsystem
- Ohne Systembacken
- Vorbereitet für VERO-S
- Standard
- Abmessungen: 125 x 330 x 181 mm
- Grundspannhub: 130 mm
- Max. Spannkraft Rohteilspannung: 50 kN
- Max. Drehmoment Rohteilspannung: 100 Nm
- Max. Spannkraft Präzisionsspannung: 40 kN
- Max. Drehmoment Präzisionsspannung: 120 Nm
- Gewicht: 32.1 kg
Technische Details
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Bauhöhe [mm] | 181.0 |
| Max. Spannkraft Rohteilspannung [kN] | 50.0 |
| Max. Drehmoment Rohteilspannung [Nm] | 100.0 |
| Max. Spannkraft Präzisionsspannung [kN] | 40.0 |
| Max. Drehmoment Präzisionsspannung [Nm] | 120.0 |
| Grundspannhub [mm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 32.1 |
Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Spannschlüssel, ohne Spannpratzen