KSX-C2 125-500
5-assige bankschroef
IDnr. 1493458
Standaard enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Afstelbaar klemcenter
- Klemsnelwisselsysteem
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Standaard
- Afmetingen: 125 x 500 x 181 mm
- Basisklemspanner: 130 mm
- Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk: 50 kN
- Max. koppel voor onbewerkt werkstuk: 100 Nm
- Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming: 40 kN
- Max. koppel precisieklemming: 120 Nm
- Gewicht: 37.2 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 181.0 |
| Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk [kN] | 50.0 |
| Max. koppel voor onbewerkt werkstuk [Nm] | 100.0 |
| Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming [kN] | 40.0 |
| Max. koppel precisieklemming [Nm] | 120.0 |
| Basisklemspanner [mm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 37.2 |
Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging