arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSG 100

KSG 100

NC Maschinenschraubstock

Ident.-Nr. 430300

Auf Lager
Kraftverstärkter Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Standard-Wendebacken
  • Stufenlose Spannkrafteinstellung
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Mit Blockbacken
  • W-100-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 305 x 109 mm
  • Backenbreite: 100 mm
  • Spannkraft: 4 - 30 kN
  • Gewicht: 19.5 kg
Spannerbreite [mm] 100.0
Backenbreite [mm] 100.0
Min. Spannkraft [kN] 4.0
Max. Spannkraft [kN] 30.0
Gewicht [kg] 19.5

Lieferumfang
Spanner mit Standard-Wendebacken inklusive Spannpratzen, Spannhebel, Betriebsanleitung