arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSG 125

KSG 125

NC Maschinenschraubstock

Ident.-Nr. 430302

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftverstärkter Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Standard-Wendebacken
  • Stufenlose Spannkrafteinstellung
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Mit Blockbacken
  • W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 390 x 139 mm
  • Backenbreite: 125 mm
  • Spannkraft: 4 - 40 kN
  • Gewicht: 35 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Backenbreite [mm] 125.0
Min. Spannkraft [kN] 4.0
Max. Spannkraft [kN] 40.0
Gewicht [kg] 35.0

Lieferumfang
Spanner mit Standard-Wendebacken inklusive Spannpratzen, Spannhebel, Betriebsanleitung