KSG 5A-VS 125
Morsa NC
Ident.-Nr. 430503
Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Con ganasce 5 assi con ampio campo di serraggio
- Regolazione continua della forza di serraggio
- Predisposto per VERO-S
- Con ganasce di supporto VS
- Dimensioni: 125 x 390 x 250 mm
- Larghezza delle ganasce: 125 mm
- Forza di serraggio: 4 - 40 kN
- Peso: 42 kg
Technische Details
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Jaw width [mm] | 125.0 |
| Min. clamping force [kN] | 4.0 |
| Max. clamping force [kN] | 40.0 |
| Weight [kg] | 42.0 |
Scope of delivery
Clamping vise including supporting jaws high VS, stepped grip jaw 5 mm, clamping claws, clamping lever, operating manual