arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSG R 100

KSG R 100

NC Maschinenschraubstock

Ident.-Nr. 430808

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftverstärkter Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Adapter- und Pendelplatte
  • Stufenlose Spannkrafteinstellung
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Mit Adapter- und Pendelplatte
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 305 x 115 mm
  • Backenbreite: 160 mm
  • Spannkraft: 4 - 30 kN
  • Gewicht: 19 kg
Spannerbreite [mm] 100.0
Backenbreite [mm] 160.0
Min. Spannkraft [kN] 4.0
Max. Spannkraft [kN] 30.0
Gewicht [kg] 19.0

Lieferumfang
Spanner mit Adapter- und Pendelplatte inklusive Spannpratzen, Spannhebel, Betriebsanleitung; ohne 6fach-Wendebacken