arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSG R 125

KSG R 125

NC Maschinenschraubstock

Ident.-Nr. 430800

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftverstärkter Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Adapter- und Pendelplatte
  • Stufenlose Spannkrafteinstellung
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Mit Adapter- und Pendelplatte
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 390 x 140 mm
  • Backenbreite: 192 mm
  • Spannkraft: 4 - 40 kN
  • Gewicht: 34 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Backenbreite [mm] 192.0
Min. Spannkraft [kN] 4.0
Max. Spannkraft [kN] 40.0
Gewicht [kg] 34.0

Scope of delivery
Clamping vise with adapter and swivel plate including clamping claws, clamping lever, operating manual; without 6-way reversal jaws