arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Hydraulikspanner

Kraftvolle Spanner für automatisierte Beladungsprozesse

SCHUNK Hydraulikspanner sind hydraulisch betätigte Direktspanner für die Werkstückspanntechnik. Dank ihrer hydraulischen Betätigung sind sie perfekt geeignet für automatisierte Anwendungen, bei denen das Werkstück über einen Roboter ein- und ausgewechselt werden und so ein zentraler Baustein für eine wettbewerbsfähige Fertigung darstellen.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Hohe und gleichmäßige Spannkräfte
  • Spannkraft über Hydraulikdruck einstellbar
  • Höchste Flexibilität im Bereich System- und Aufsatzbacken
  • 100 % gekapselte Ausführungen
  • Perfekt für die automatisierte Direktbeladung geeignet
  • Alle Filter
    3 Ergebnisse
    KS-H-LH

    KS-H-LH

    Compacte, hydraulisch bediende klemspanner met lange slag en geïntegreerde trajectmeting, perfect geschikt voor flexibele directe belasting.
    Baureihe anzeigen
    1601744
    125.0 mm
    360.0 mm
    -
    1595866
    125.0 mm
    360.0 mm
    Spring contacts 
    1601743
    125.0 mm
    360.0 mm
    Fixed cable connection