KSM2 90-500
Spannschiene mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 490725
Spannschiene Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Backenschnellwechselsystem
- Vorbereitet für VERO-S
- Abmessungen: 90 x 500 x 45 mm
- Schienenbreite: 90 mm
- Max. Spannkraft: 30 kN
- Max. Drehmoment: 50 Nm
- Gewicht: 9.6 kg
Technische Details
| Schienenbreite [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 30.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 9.6 |
Lieferumfang
Spannschiene inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken