arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC mini 70-100

KSC mini 70-100

Serrage de petites pièces

Ident.-Nr. 1452103

Begrenzt verfügbar
Étaux à serrage concentrique standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Compatible VERO-S
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 70 x 100 x 20 mm
  • Force de serrage max.: 16 kN
  • Couple de rotation max.: 50 Nm
  • Poids: 1.1 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 70.0
Force de serrage max. [kN] 16.0
Couple de rotation max. [Nm] 50.0
Poids [kg] 1.1

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique