NSR maxi 220
Couplages robot
Ident.-Nr. 471940
Module robot pour système de bridage au point zéro
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Fonction de nettoyage intégrée
- Dimensions: 220 x 176 x 111 mm
- Effort de plaquage: 12 kN
- Force de plaquage avec turbo: 50 kN
- Moment max. Mx: 4000 Nm
- Moment max. Mz: 4000 Nm
- Répétabilité: < 0.05 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 21 kg
Technische Details
| Longueur [mm] | 220.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 176.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 12.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 50.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.05 |
| Moment Mx max. [Nm] | 4000.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 4000.0 |
| Poids [kg] | 21.0 |
Etendue de la livraison
Module robot, vis de fixation, vis d'ajustage, joints toriques, détecteur de proximité, manuel d'utilisation