NSR mikro 60
Roboterkupplungen
Ident.-Nr. 1357111
Robotermodul Nullpunktspannsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Integrierte Abblasfunktion
- Abmessungen: 60 x 26,2 x 29 mm
- Einzugskraft: 0.5 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 1.5 kN
- Max. Moment Mx: 15 Nm
- Max. Moment Mz: 32 Nm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.02 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 0.15 kg
Technische Details
| Length [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 26.2 |
| Pull-down force [kN] | 0.5 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 1.5 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.02 |
| Moment Mx max. [Nm] | 15.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 32.0 |
| Weight [kg] | 0.15 |
Scope of delivery
Robot module, fastening screws, fitting screws, O-rings, operating manual; without proximity switches