arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE3 138-V1

NSE3 138-V1

Spannmodule

Ident.-Nr. 1313723

Auf Lager
Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Verdrehsicherung 2fach 90°
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Einzugskraft: 8 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 4.4 kg
Durchmesser [mm] 138.0
Einzugskraft [kN] 8.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 28.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 4.4

Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen