SPB-OB 40
Spannbolzen
Ident.-Nr. 1316935
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen ohne Zentrierbund
- Positionierbolzen
- Ausführung ohne Zentrierbund Ø 25 h6
- Rostfreier Stahl
- Haltekraft M8: 25 kN
- Haltekraft M10: 35 kN
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
| Haltekraft M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Haltekraft M10 [kN] | 35.0 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Positionierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Spannbolzen